(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Corte en ángulo: 80°
· Solicitud: Ridgeline, circunferencia interior del lado delantero
· Shaviv expreso compatible: 351-29021
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Modelo | Manual | Contenido | Espada | Material de trabajo | Fundiciones y latón / Acero inoxidable / Plástico |
---|---|---|---|---|---|
Ángulo de corte | 80° | Aplicación | Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal | Tipo de detalles | Revestimiento de TiN |
Ángulo de la cuchilla(°) | 80 | Propiedades del material de trabajo | Latón, hierro fundido, acero inoxidable, plástico. | Dirección de corte | Rotación izquierda / derecha |
Shaviv Express compatible | 351-29021 | Características | Para rotación izquierda / derecha, misma forma que B20 | Eje largo (soporte aplicable) | B Holder (M Holder) |
Eje largo (mango aplicable) | Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio) | Eje corto (mango soportado) | Mango II Eje corto tipo B |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente