(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cuchillas de desbarbado: carburo, ángulo de 41 grados, 151-29013【10 piezas por paquete】

Cuchillas de desbarbado: carburo, ángulo de 41 grados, 151-29013
  • Descuento por volumen

corte en ángulo: 41°
Aplicaciones: Ridgeline, circunferencia interior del lado delantero
Ángulo de la hoja: 41
shaviv expreso compatible: 351-29013
Contenido: Espada
Dirección de corte: Agujas del reloj
Tipo de detalles: Carburo
Característica: Misma forma que B10
eje largo (Mango aplicable): Mango II tipo largo alcance, mango A (fabricado en resina)/mango AL (Fabricado en aluminio)
eje largo (Titular aplicable): titular B (Soporte M)
Material: Carburo
Modelo: Manual
eje corto (Mango compatible): Mango II eje corto tipo B
Material de trabajo: Acero inoxidable
Propiedades del material de trabajo: Hierro, aluminio, cobre, acero endurecido, plástico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29013

Número de Parte
151-29013
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Acero inoxidable / Plástico
Material Carburo Ángulo de corte 41° Aplicación Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal
Tipo de detalles Carburo Ángulo de la cuchilla(°) 41 Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, acero endurecido, plástico
Dirección de corte Agujas del reloj Shaviv Express compatible 351-29013 Características Misma forma que B10
Eje largo (soporte aplicable) B Holder (M Holder) Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio) Eje corto (mango soportado) Mango II Eje corto tipo B

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29013 de la serie Cuchillas de desbarbado: carburo, ángulo de 41 grados, 151-29013.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico