(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hojas de desbarbado: HSS de cobalto, ángulo de 41 grados, bordes rectos/agujeros, 151-29212【10 piezas por paquete】

Hojas de desbarbado: HSS de cobalto, ángulo de 41 grados, bordes rectos/agujeros, 151-29212
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Corte en ángulo: 41°
· Solicitud: Ridgeline, circunferencia interior del lado delantero
· Shaviv expreso compatible: 351-29212

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29212

Número de Parte
151-29212
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Plástico
Ángulo de corte 41° Aplicación Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal Ángulo de la cuchilla(°) 41
Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, plástico Dirección de corte Agujas del reloj Shaviv Express compatible 351-29212
Características Los recortes de metal se vuelven fácilmente en forma de espiral. Eje largo (soporte aplicable) B Holder (M Holder) Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio)
Eje corto (mango soportado) Mango II Eje corto tipo B

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29212 de la serie Hojas de desbarbado: HSS de cobalto, ángulo de 41 grados, bordes rectos/agujeros, 151-29212.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico