(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Lima de diamante para moldes de metal (tipo NKS)【1-6 piezas por paquete】

Lima de diamante para moldes de metal (tipo NKS)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Limador electro depositado de diamante
· Longitud de la sección galvanizada (mm): 20
· Longitud total (mm): 140
· Tamaño de partícula (#): 200

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
391-3000
391-3001
391-3003
391-3004
391-3005
391-3006
391-3008
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Artículo único / conjunto Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Cantidad de embalaje
(Libro)

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Establecer producto--6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Objeto unico3.31.51
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Objeto unico22.31
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Objeto unico2.22.21
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Objeto unico2.42.41
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Objeto unico3.31.81
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Objeto unico2.82.81

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Archivo de electrodeposición de diamante Longitud total L(mm) 140 Tamaño de partícula(#) 200
Longitud de la sección electrochapada(mm) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico