(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresadora Ranuradora TSFM de 45 Diam., Recubrimiento de TiN

Fresadora Ranuradora TSFM de 45 Diam., Recubrimiento de TiN
  • Descuento por volumen

Para ranurar pequeños accesorios.
Diámetro exterior (mm) 45, diámetro del agujero (mm) 15.875, número de canales (piezas) 90
Material acero de alta velocidad
Tratamiento de superficie, recubrimiento de TiN
Material de trabajo para acero ordinario / para acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSFM003
TSFM020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(mm)
Vibración en el costado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.30.16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20.06

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro externo(mm) 45 Aplicación Para acero ordinario / Para acero inoxidable Material acero de alta velocidad
Diámetro del agujero(mm) 15.875 Numero de flautas 90 Revestimiento Revestimiento de TiN
Grosor Tolerancia Dimensional(mm) ±0.02 Tolerancia Dimensional de Forma Externa(mm) ±0.31 Tolerancia Dimensional del Diámetro del Agujero H7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico