(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sierra de metal MS, sin revestimiento

Sierra de metal MS, sin revestimiento
  • Descuento por volumen

· Material: Acero de alta velocidad
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Tolerancia dimensional de forma externa (mm): 0 to +1
· Tolerancia dimensional del diámetro del agujero.: H7

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MST075X004
MST075X005
MST075X007
MST075X008
MST075X009
MST075X010
MST075X011
MST075X013
MST075X014
MST075X015
MST075X016
MST075X018
MST075X019
MST075X020
MST075X021
MST075X023
MST075X024
MST075X026
MST075X027
MST075X028
MST075X029
MST075X030
MST075X031
MST075X032
MST075X033
MST075X034
MST075X035
MST075X036
MST075X037
MST075X038
MST075X039
MST075X040
MST075X042
MST075X043
MST075X044
MST075X045
MST075X046
MST075X047
MST075X048
MST075X049
MST075X050
MST075X055
MST075X060
MST075X065
MST075X070
MST075X075
MST075X080
MST100X005
MST100X006
MST100X007
MST100X008
MST100X009
MST100X010
MST100X011
MST100X012
MST100X013
MST100X014
MST100X015
MST100X016
MST100X017
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Numero de flautas Grosor Tolerancia Dimensional
(mm)
Vibración en el costado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

750.425.448±0.030.2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

750.525.448±0.030.16
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

750.725.448±0.030.12
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

750.825.448±0.030.12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

750.925.448±0.030.12
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

75125.448±0.030.12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

751.125.448±0.030.11
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

751.325.448±0.030.11
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

751.425.448±0.030.11
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

751.525.440±0.030.11
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

751.625.440±0.030.11
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

751.825.440±0.030.08
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

751.925.440±0.030.08
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

75225.440±0.030.08
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

752.125.440±0.030.08
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

752.325.440±0.030.08
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

752.425.440±0.030.08
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

752.625.440±0.030.06
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

752.725.440±0.030.06
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

752.825.440±0.030.06
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

752.925.440±0.030.06
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

75325.440±0.030.06
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

753.125.440±0.0370.06
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

753.225.440±0.0370.06
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

753.325.440±0.0370.06
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

753.425.440±0.0370.06
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

753.525.436±0.0370.06
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

753.625.436±0.0370.06
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

753.725.436±0.0370.06
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

753.825.436±0.0370.06
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

753.925.436±0.0370.06
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

75425.436±0.0370.06
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

754.225.436±0.0370.05
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

754.325.436±0.0370.05
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

754.425.436±0.0370.05
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

754.525.436±0.0370.05
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

754.625.436±0.0370.05
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

754.725.436±0.0370.05
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

754.825.436±0.0370.05
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

754.925.436±0.0370.05
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

755.025.436±0.0370.05
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

755.525.436±0.0370.05
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

756.025.436±0.0370.05
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

756.525.436±0.0450.04
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

757.025.436±0.0450.04
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

757.525.436±0.0450.04
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

758.025.436±0.0450.04
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1000.525.456±0.030.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1000.625.456±0.030.2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1000.725.456±0.030.16
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1000.825.456±0.030.16
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1000.925.456±0.030.16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100125.456±0.030.16
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1001.125.456±0.030.12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1001.225.456±0.030.12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1001.325.456±0.030.12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1001.425.456±0.030.12
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1001.525.456±0.030.12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1001.625.456±0.030.12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1001.725.456±0.030.1

Cargando…

Información básica

Aplicación Para acero ordinario / Para acero inoxidable Material acero de alta velocidad Revestimiento Sin recubrimiento
Tolerancia Dimensional de Forma Externa(mm) 0~+1 Tolerancia Dimensional del Diámetro del Agujero H7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico