(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Broca de acero inoxidable, juego de 13

Broca de acero inoxidable, juego de 13
  • Descuento por volumen

[Características]
· Tipo rápido con liberación rápida de desechos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1301581

Número de Parte
1301581
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño del paquete(mm) H160×W100×D16 Peso(g) 150 Número contenido en un paquete 13 piezas / set
Establecer contenido(mm) 1.5/2/2.5/3/3.2/3.5/4/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5 Aplicación Para perforar agujeros en materiales como el acero inoxidable, materiales difíciles de cortar y la mayoría de los aceros Material Acero al cobalto HSS

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1301581 de la serie Broca de acero inoxidable, juego de 13.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico