(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de Llaves Offset, Número Métrico 300

Juego de Llaves Offset, Número Métrico 300
  • Descuento por volumen

Masa: 1922
Material: Cuerpo: Acero CR-V
Modelo: Llave de caja de doble punta
Mecanismo de trinquete: No incluido
Establecer contenido: 8 x 10, 10 x 12, 11 x 13, 14 x 17, 17 x 19, 22 x 24
Establecer contenido (Elementos): 6
Conjunto/artículo único: Establecer producto
Cabezal oscilante (Doblar): No incluido
Tamaño de ancho de dos lados: 11 x 13
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de llaves acodadas, número métrico 300, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1126500

Número de Parte
1126500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Tamaño de ancho de dos lados(mm) 22×24 / 10×12 / 8×10 / 17×19 / 14×17 / 11×13 Artículo único / conjunto Establecer producto Masa(g) 1922
Material Cuerpo: acero Cr-V Establecer contenido 8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 Establecer contenido (elementos) 6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1126500 de la serie Juego de Llaves Offset, Número Métrico 300.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico