(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punta de destornillador - juego de 29 piezas

Punta de destornillador - juego de 29 piezas
  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: Combinación
· Artículo individual/conjunto: Establecer producto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de puntas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1315055

Número de Parte
1315055
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Combinación Producto único Conjunto de productos Establecer producto Presencia de imán en la punta de la cuchilla Disponible
Si hay una función de doble extremo NA Tamaño del paquete(mm) H40×W225×D145 Peso(g) 414
Diámetro del eje(mm) φ2.35 Número contenido en un paquete 29 piezas Establecer contenido Piedra de afilar de diamante x 13, Piedra de afilar para material de metal WA x 3, Piedra de afilar para material de piedra GC x 3, Cepillo de copa: alambre / latón / cerdas de cerdo x 1 cada uno, Fieltro pulido x 3, Fresa de diamante: ø20 mm / ø26 mm x 2 Cada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1315055 de la serie Punta de destornillador - juego de 29 piezas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico