(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave inglesa

Llave inglesa
  • Descuento por volumen

Una llave ajustable con una escala.
Para apretar pernos y tuercas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1123640

Número de Parte
1123640
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dimensiones nominales(mm) 150 Tamaño del paquete(mm) H150×W53×D11 Peso(g) 124
Características Incluye marcas de escala

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1123640 de la serie Llave inglesa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico