(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de chaflán SVMA, recubierto OK

Molino de chaflán SVMA, recubierto OK
  • Descuento por volumen

Además del achaflanado de orificios, se puede utilizar para el corte de alimentación transversal, como el mecanizado de ranuras en V y el mecanizado de superficies en C.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SVMA030090
SVMA030120
SVMA040090
SVMA040120
SVMA050090
SVMA050120
SVMA060090
SVMA060120
SVMA080090
SVMA080120
SVMA100090
SVMA100120
SVMA120090
SVMA120120
SVMA160090
SVMA160120
SVMA200090
SVMA200120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Ancho de la hoja base
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

90348660.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

120348660.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90448680.25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

120448680.25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

905676100.3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1205676100.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

906676120.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1206676120.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

908848160.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1208848160.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90109510200.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

120109510200.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

901210412240.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1201210412240.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

901613216321
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1201613216321
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

902014020401.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1202014020401.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N Disponible Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento OK recubierto Numero de flautas 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico