(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores espirales HSS - Vástago cónico Morse, rotación de alta velocidad, SSRT

Escariadores espirales HSS - Vástago cónico Morse, rotación de alta velocidad, SSRT
  • Descuento por volumen

Capaz de rotación de alta velocidad y alta alimentación. Procesamiento especial de superficie. Utiliza material MCo (acero cobalto de alta velocidad).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSRT100
SSRT101
SSRT102
SSRT103
SSRT104
SSRT105
SSRT106
SSRT107
SSRT108
SSRT109
SSRT110
SSRT111
SSRT112
SSRT113
SSRT114
SSRT115
SSRT116
SSRT117
SSRT118
SSRT119
SSRT120
SSRT121
SSRT122
SSRT123
SSRT124
SSRT125
SSRT126
SSRT127
SSRT128
SSRT129
SSRT130
SSRT131
SSRT132
SSRT133
SSRT134
SSRT135
SSRT136
SSRT137
SSRT138
SSRT139
SSRT140
SSRT141
SSRT142
SSRT143
SSRT144
SSRT145
SSRT146
SSRT147
SSRT148
SSRT149
SSRT150
SSRT151
SSRT152
SSRT153
SSRT154
SSRT155
SSRT156
SSRT157
SSRT158
SSRT159
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Número de flautas NT Longitud total L
(mm)
vástago No Detalles de tolerancia de diámetro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10456165MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.1456170MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.2456170MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.3456170MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.4456170MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.5456170MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.6456170MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.7456170MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.8456170MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.9456170MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11456170MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.1506170MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.2506170MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.3506170MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.4506170MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.5506170MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.6506170MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.7506170MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.8506170MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.9506170MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12506170MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.1506180MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.2506180MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.3506180MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.4506180MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.5506180MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.6506180MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.7506180MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.8506180MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.9506180MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13506180MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13.1506180MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13.2506180MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13.3506180MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13.4506180MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13.5506180MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13.6506180MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13.7506180MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13.8506180MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13.9506180MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14506180MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14.1606200MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14.2606200MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14.3606200MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14.4606200MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14.5606200MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14.6606200MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14.7606200MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14.8606200MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14.9606200MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15606200MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15.1606205MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15.2606205MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15.3606205MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15.4606205MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15.5606205MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15.6606205MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15.7606205MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15.8606205MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15.9606205MT2+0.007~+0.015

Cargando…

Información básica

Tipo de caña Morse Taper Shank material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Tolerancia de diámetro m5 Ángulo de chaflán de la punta 45° BT. 0.03/100
Tratamiento de superficies Tratamiento de nitruración Ángulo de chaflán secundario 1°30′ Ángulo de torsión 30°L

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico