(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, para fundición y acero en general, SPHR

Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, para fundición y acero en general, SPHR
  • Descuento por volumen

Acabado en hierro fundido y acero en general. Los tamaños en pulgadas también están disponibles. Utiliza material MCo (acero cobalto de alta velocidad).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPHR030
SPHR035
SPHR040
SPHR045
SPHR050
SPHR055
SPHR060
SPHR065
SPHR070
SPHR075
SPHR080
SPHR085
SPHR090
SPHR095
SPHR100
SPHR105
SPHR110
SPHR115
SPHR120
SPHR125
SPHR130
SPHR135
SPHR140
SPHR145
SPHR150
SPHR155
SPHR160
SPHR165
SPHR170
SPHR175
SPHR180
SPHR185
SPHR190
SPHR195
SPHR200
SPHR205
SPHR210
SPHR215
SPHR220
SPHR225
SPHR230
SPHR235
SPHR240
SPHR245
SPHR250
SPHR255
SPHR260
SPHR265
SPHR270
SPHR275
SPHR280
SPHR285
SPHR290
SPHR295
SPHR300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Número de flautas NT Longitud total L
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
Longitud de la caña
(mm)
Detalles de tolerancia de diámetro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

340672323+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.5406753.526+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

440680430+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.5456854.530+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

545690535+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.5456955.538+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6506100638+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.55061006.538+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7556105738+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.55561107.542+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8606115842+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.56061208.545+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9656125945+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.56561259.545+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

107061301045+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.570613510.550+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

117561401150+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.575614511.554+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

127561501258+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.580615512.558+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

138081601362+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13.585816513.562+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

148581651462+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14.590817014.566+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

159081751566+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15.595818515.570+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

169581851670+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16.5100819016.570+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1710081901770+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17.5105820017.575+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1810582001875+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

18.5105821018.585+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1910582101985+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19.5110822019.588+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2011082202088+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20.5120823020.588+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2112082302188+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21.5120823521.590+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2212082352290+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

22.5130825022.595+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2313082502395+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

23.5130825523.5100+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24130825524100+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24.5130826024.5102+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25130826025102+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25.51401027025.5102+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

261401027026102+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

26.51401029026.5120+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

271401029027120+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

27.51401029027.5120+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

281401029028120+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

28.51501030528.5120+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

291501030529120+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

29.51501030529.5120+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

301501030530120+0.008~+0.017

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Tolerancia de diámetro m5 Ángulo de chaflán de la punta BT. 0.03/100
Ángulo de torsión 8°L

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico