(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores rectos HSS - mango cilíndrico, para fundición y acero en general, HR

Escariadores rectos HSS - mango cilíndrico, para fundición y acero en general, HR
  • Descuento por volumen

Acabado en hierro fundido y acero en general. Los tamaños en pulgadas también están disponibles. Utiliza material MCo (acero cobalto de alta velocidad).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HR022

Número de Parte
HR022
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de herramienta(mm) 2.2 Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Aleación de acero
Longitud de la ranura(mm) 30 Revestimiento S / N NA Forma del surco Recto
Base Blade Y/N NA Número de flautas NT 4 Longitud del chaflán(mm) 6
Longitud total L(mm) 60 Diámetro de la manija D(mm) 3 Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Tolerancia de diámetro m5 Ángulo de chaflán de la punta Longitud de la caña(mm) 23
BT. 0.03/100 Detalles de tolerancia de diámetro +0.002~+0.006

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HR022 de la serie Escariadores rectos HSS - mango cilíndrico, para fundición y acero en general, HR.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico