(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, CSRM, corto

Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, CSRM, corto
  • Descuento por volumen

Un tipo solido. Dimensiones ideales añadidas (0 a 0.005 tolerancia dimensional). Incrementos de 0,005 mm añadidos (dimensiones exactas ± 0,03).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSRM01995
CSRM0431
CSRM0503
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Número de flautas NT Longitud del chaflán
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.9951840.3502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.313060.5704.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.033060.8805.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA Tipo de material de herramienta Carburo
Tolerancia de diámetro 0~+0.005 Ángulo de chaflán de la punta 30°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico