(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, CSR, corto

Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, CSR, corto
  • Descuento por volumen

Tipo sólido. Cuenta con una vida diez veces más larga que la fresa HSS. Corresponde a una amplia gama de piezas de trabajo, desde hierro fundido hasta acero. Capaz de perforación de alta precisión. Reduce el tiempo de mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSR010
CSR011
CSR012
CSR013
CSR014
CSR015
CSR016
CSR017
CSR018
CSR019
CSR020
CSR021
CSR022
CSR023
CSR024
CSR025
CSR026
CSR027
CSR028
CSR029
CSR030
CSR031
CSR032
CSR033
CSR034
CSR035
CSR036
CSR037
CSR038
CSR039
CSR040
CSR041
CSR042
CSR043
CSR044
CSR045
CSR046
CSR047
CSR048
CSR049
CSR050
CSR051
CSR052
CSR053
CSR054
CSR055
CSR056
CSR057
CSR058
CSR059
CSR060
CSR061
CSR062
CSR063
CSR064
CSR065
CSR066
CSR067
CSR068
CSR069
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Número de flautas NT Longitud del chaflán
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
Detalles de tolerancia de diámetro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11240.3501+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.11540.3501.5+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.21540.3501.5+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.31540.3501.5+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.41540.3501.5+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.51540.3501.5+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.61840.3502+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.71840.3502+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.81840.3502+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.91840.3502+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21840.3502+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.12040.3502.5+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.22040.3502.5+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.32040.3502.5+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.42040.3502.5+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.52040.3502.5+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.62040.3503+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.72040.3503+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.82040.3503+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.92040.3503+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

32740.5603+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.12740.5603.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.22740.5603.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.32740.5603.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.42740.5603.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.52740.5603.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.62740.5604+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.72740.5604+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.82740.5604+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.92740.5604+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

42740.5604+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.13060.5704.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.23060.5704.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.33060.5704.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.43060.5704.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.53060.5704.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.63060.5705+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.73060.5705+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.83060.5705+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.93060.5705+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

53060.5705+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.13060.8805.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.23060.8805.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.33060.8805.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.43060.8805.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.53060.8805.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.63060.8806+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.73060.8806+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.83060.8806+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.93060.8806+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

63060.8806+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.13560.8807+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.23560.8807+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.33560.8807+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.43560.8807+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.53560.8807+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.63560.8807+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.73560.8807+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.83560.8807+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.93560.8807+0.006~+0.012

Cargando…

Información básica

Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA Tipo de material de herramienta Carburo
Tolerancia de diámetro m5 Ángulo de chaflán de la punta 30°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico