(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Escariadores espirales de carburo: mango de fresa, mecanizado de agujeros ciegos, CERM

Escariadores espirales de carburo: mango de fresa, mecanizado de agujeros ciegos, CERM
  • Descuento por volumen

Un tipo solido. Un escariador para agujeros ciegos completos que es capaz de procesar limpiamente la superficie inferior. Se adopta el vástago del molino final.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CERM0295
CERM0296
CERM0297
CERM0298
CERM0299
CERM0300
CERM0301
CERM0302
CERM0303
CERM0304
CERM0305
CERM0395
CERM0396
CERM0397
CERM0398
CERM0399
CERM0400
CERM0401
CERM0402
CERM0403
CERM0404
CERM0405
CERM0495
CERM0496
CERM0497
CERM0498
CERM0499
CERM0500
CERM0501
CERM0502
CERM0503
CERM0504
CERM0505
CERM0595
CERM0596
CERM0597
CERM0598
CERM0599
CERM0600
CERM0601
CERM0602
CERM0603
CERM0604
CERM0605
CERM0695
CERM0696
CERM0697
CERM0698
CERM0699
CERM0700
CERM0701
CERM0702
CERM0703
CERM0704
CERM0705
CERM0795
CERM0796
CERM0797
CERM0798
CERM0799
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Longitud del chaflán
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
Diámetro interno
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.9520350.2603φ1.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.9620350.2603φ1.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.9720350.2603φ1.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.9820350.2603φ1.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.9920350.2603φ1.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320350.2603φ1.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.0120350.2603φ1.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.0220350.2603φ1.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.0320350.2603φ1.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.0420350.2603φ1.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.0520350.2603φ1.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.9520350.2604φ1.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.9620350.2604φ1.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.9720350.2604φ1.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.9820350.2604φ1.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.9920350.2604φ1.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

420350.2604φ1.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.0120350.2604φ1.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.0220350.2604φ1.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.0320350.2604φ1.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.0420350.2604φ1.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.0520350.2604φ1.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.9526450.2755φ2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.9626450.2755φ2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.9726450.2755φ2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.9826450.2755φ2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.9926450.2755φ2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

526450.2755φ2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.0126450.2755φ2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.0226450.2755φ2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.0326450.2755φ2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.0426450.2755φ2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.0526450.2755φ2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.9526650.21006φ3.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.9626650.21006φ3.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.9726650.21006φ3.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.9826650.21006φ3.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.9926650.21006φ3.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

626650.21006φ3.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.0126650.21006φ3.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.0226650.21006φ3.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.0326650.21006φ3.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.0426650.21006φ3.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.0526650.21006φ3.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.9526700.31108φ3.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.9626700.31108φ3.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.9726700.31108φ3.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.9826700.31108φ3.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.9926700.31108φ3.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

726700.31108φ3.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.0126700.31108φ3.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.0226700.31108φ3.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.0326700.31108φ3.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.0426700.31108φ3.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.0526700.31108φ3.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.9526850.31258φ4.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.9626850.31258φ4.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.9726850.31258φ4.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.9826850.31258φ4.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.9926850.31258φ4.0

Cargando…

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N Disponible Número de flautas NT 4
Tipo de material de herramienta Carburo Tolerancia de diámetro 0~+0.005 Ángulo de chaflán de la punta 45°
Ángulo de torsión 30°R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico