(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores espirales de carburo: mango de fresa, mecanizado de agujeros ciegos, CER

Escariadores espirales de carburo: mango de fresa, mecanizado de agujeros ciegos, CER
  • Descuento por volumen

Un tipo solido. Un escariador para agujeros ciegos completos que es capaz de procesar limpiamente la superficie inferior. Se adopta el vástago del molino final.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CER030
CER031
CER032
CER033
CER034
CER035
CER036
CER037
CER038
CER039
CER040
CER041
CER042
CER043
CER044
CER045
CER046
CER047
CER048
CER049
CER050
CER051
CER052
CER053
CER054
CER055
CER056
CER057
CER058
CER059
CER060
CER061
CER062
CER063
CER064
CER065
CER066
CER067
CER068
CER069
CER070
CER071
CER072
CER073
CER074
CER075
CER076
CER077
CER078
CER079
CER080
CER081
CER082
CER083
CER084
CER085
CER086
CER087
CER088
CER089
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Longitud del chaflán
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Detalles de tolerancia de diámetro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320350.2603φ1.0+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.120350.2604φ1.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.220350.2604φ1.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.320350.2604φ1.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.420350.2604φ1.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.520350.2604φ1.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.620350.2604φ1.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.720350.2604φ1.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.820350.2604φ1.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.920350.2604φ1.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

420350.2604φ1.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.126450.2755φ2.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.226450.2755φ2.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.326450.2755φ2.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.426450.2755φ2.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.526450.2755φ2.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.626450.2755φ2.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.726450.2755φ2.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.826450.2755φ2.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.926450.2755φ2.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

526450.2755φ2.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.126650.21006φ3.0+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.226650.21006φ3.0+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.326650.21006φ3.0+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.426650.21006φ3.0+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.526650.21006φ3.0+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.626650.21006φ3.0+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.726650.21006φ3.0+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.826650.21006φ3.0+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.926650.21006φ3.0+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

626650.21006φ3.0+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.126700.31108φ3.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.226700.31108φ3.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.326700.31108φ3.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.426700.31108φ3.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.526700.31108φ3.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.626700.31108φ3.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.726700.31108φ3.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.826700.31108φ3.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.926700.31108φ3.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

726700.31108φ3.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.126850.31258φ4.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.226850.31258φ4.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.326850.31258φ4.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.426850.31258φ4.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.526850.31258φ4.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.626850.31258φ4.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.726850.31258φ4.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.826850.31258φ4.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.926850.31258φ4.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

826850.31258φ4.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.126900.313510φ4.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.226900.313510φ4.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.326900.313510φ4.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.426900.313510φ4.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.526900.313510φ4.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.626900.313510φ4.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.726900.313510φ4.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.826900.313510φ4.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.926900.313510φ4.5+0.006~+0.012

Cargando…

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N Disponible Número de flautas NT 4
Tipo de material de herramienta Carburo Tolerancia de diámetro m5 Ángulo de chaflán de la punta 45°
Ángulo de torsión 30°R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico