(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Escariadores helicoidales de metal duro: mecanizado de orificios ciegos, con orificio de aceite, CEOR

Escariadores helicoidales de metal duro: mecanizado de orificios ciegos, con orificio de aceite, CEOR
  • Descuento por volumen

Un tipo solido. Un escariador para agujeros ciegos completos que es capaz de procesar limpiamente la superficie inferior. Se adopta el vástago del molino final. La forma con orificio de aceite descarga las virutas de corte suavemente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CEOR050
CEOR051
CEOR052
CEOR053
CEOR054
CEOR055
CEOR056
CEOR057
CEOR058
CEOR059
CEOR060
CEOR061
CEOR062
CEOR063
CEOR064
CEOR065
CEOR066
CEOR067
CEOR068
CEOR069
CEOR070
CEOR071
CEOR072
CEOR073
CEOR074
CEOR075
CEOR076
CEOR077
CEOR078
CEOR079
CEOR080
CEOR081
CEOR082
CEOR083
CEOR084
CEOR085
CEOR086
CEOR087
CEOR088
CEOR089
CEOR090
CEOR091
CEOR092
CEOR093
CEOR094
CEOR095
CEOR096
CEOR097
CEOR098
CEOR099
CEOR100
CEOR101
CEOR102
CEOR103
CEOR104
CEOR105
CEOR106
CEOR107
CEOR108
CEOR109
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Longitud del chaflán
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Detalles de tolerancia de diámetro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

526450.2755φ2.5+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.126650.21006φ3.0+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.226650.21006φ3.0+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.326650.21006φ3.0+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.426650.21006φ3.0+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.526650.21006φ3.0+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.626650.21006φ3.0+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.726650.21006φ3.0+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.826650.21006φ3.0+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.926650.21006φ3.0+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

626650.21006φ3.0+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.126700.31108φ3.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.226700.31108φ3.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.326700.31108φ3.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.426700.31108φ3.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.526700.31108φ3.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.626700.31108φ3.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.726700.31108φ3.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.826700.31108φ3.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.926700.31108φ3.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

726700.31108φ3.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.126850.31258φ4.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.226850.31258φ4.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.326850.31258φ4.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.426850.31258φ4.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.526850.31258φ4.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.626850.31258φ4.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.726850.31258φ4.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.826850.31258φ4.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.926850.31258φ4.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

826850.31258φ4.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.126900.313510φ4.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.226900.313510φ4.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.326900.313510φ4.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.426900.313510φ4.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.526900.313510φ4.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.626900.313510φ4.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.726900.313510φ4.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.826900.313510φ4.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.926900.313510φ4.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

926900.313510φ4.5+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.1311000.315010φ5.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.2311000.315010φ5.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.3311000.315010φ5.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.4311000.315010φ5.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.5311000.315010φ5.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.6311000.315010φ5.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.7311000.315010φ5.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.8311000.315010φ5.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.9311000.315010φ5.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10311000.315010φ5.0+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.1311050.316012φ5.0+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.2311050.316012φ5.0+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.3311050.316012φ5.0+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.4311050.316012φ5.0+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.5311050.316012φ5.0+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.6311050.316012φ5.0+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.7311050.316012φ5.0+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.8311050.316012φ5.0+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.9311050.316012φ5.0+0.007~+0.015

Cargando…

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N Disponible Número de flautas NT 4
Tipo de material de herramienta Carburo Tolerancia de diámetro m5 Ángulo de chaflán de la punta 45°
Ángulo de torsión 30°R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico