(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Escariadores rectos de carburo - vástago cónico, tipo plato, BCCRT

Escariadores rectos de carburo - vástago cónico, tipo plato, BCCRT
  • Descuento por volumen

Tipo de soldadura fuerte de la punta, especificación del vástago cónico Morse. El cuello es más delgado que el diámetro de la cuchilla para permitir la perforación de agujeros profundos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BCCRT125
BCCRT130
BCCRT135
BCCRT140
BCCRT145
BCCRT150
BCCRT155
BCCRT160
BCCRT165
BCCRT170
BCCRT175
BCCRT180
BCCRT185
BCCRT190
BCCRT195
BCCRT200
BCCRT205
BCCRT210
BCCRT215
BCCRT220
BCCRT225
BCCRT230
BCCRT235
BCCRT240
BCCRT245
BCCRT250
BCCRT255
BCCRT260
BCCRT265
BCCRT270
BCCRT275
BCCRT280
BCCRT285
BCCRT290
BCCRT295
BCCRT300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Número de flautas NT Longitud debajo del cuello
(mm)
Longitud del chaflán
(mm)
Longitud total L
(mm)
vástago No Longitud de carburo
(mm)
Detalles de tolerancia de diámetro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.53661131.3180MT126+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

133681131.3180MT126+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13.53681131.3180MT126+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

143681131.5180MT126+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14.53681181.5200MT226+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

153681181.5200MT226+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15.53781231.5205MT227+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

163781231.5205MT227+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16.53781231.5205MT227+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

173781231.5205MT227+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17.53781281.5210MT227+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

183781281.5210MT227+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

18.53781281.5210MT227+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

193781281.5210MT227+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19.53781381.5220MT227+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

203781381.5220MT227+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20.54181481.5230MT231+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

214181481.5230MT231+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21.54181481.5230MT231+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

224181481.5230MT231+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

22.54181581.5240MT231+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

234181581.5240MT231+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

23.54181491.5250MT331+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

244181491.5250MT331+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24.54181541.5255MT331+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

254181541.5255MT331+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25.541101541.5255MT331+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2641101541.5255MT331+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

26.541101541.5255MT331+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2741101541.5255MT331+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

27.546101591.5260MT336+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2846101591.5260MT336+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

28.546101591.5260MT336+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2946101591.5260MT336+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

29.546101591.5260MT336+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3046101591.5260MT336+0.008~+0.017

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña Morse Taper Shank material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA Tipo de material de herramienta Carburo
Tolerancia de diámetro m5 Ángulo de chaflán de la punta 30°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico