(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, tipo plato, BCCR

Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, tipo plato, BCCR
  • Descuento por volumen

Tipo de soldadura fuerte de punta, especificación de vástago recto. El cuello es más delgado que el diámetro de la cuchilla para permitir la perforación de agujeros profundos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BCCR125
BCCR130
BCCR140
BCCR145
BCCR150
BCCR155
BCCR160
BCCR165
BCCR170
BCCR175
BCCR180
BCCR185
BCCR190
BCCR195
BCCR200
BCCR205
BCCR210
BCCR215
BCCR220
BCCR225
BCCR230
BCCR235
BCCR240
BCCR245
BCCR250
BCCR255
BCCR260
BCCR265
BCCR270
BCCR275
BCCR280
BCCR285
BCCR290
BCCR295
BCCR300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Número de flautas NT Longitud debajo del cuello
(mm)
Longitud del chaflán
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
Longitud de carburo
(mm)
Detalles de tolerancia de diámetro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.53661101.31651226+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

133681101.31651226+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

143681151.51701626+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14.53681201.51801626+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

153681201.51801626+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15.53781251.51851627+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

163781251.51851627+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16.53781251.51851627+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

173781251.51851627+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17.53781301.51952027+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

183781301.51952027+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

18.53781301.51952027+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

193781301.51952027+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19.53781401.52052027+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

203781401.52052027+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20.54181501.52152031+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

214181501.52152031+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21.54181501.52152031+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

224181501.52152031+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

22.54181601.52302531+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

234181601.52302531+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

23.54181601.52302531+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

244181601.52302531+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24.54181601.52302531+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

254181601.52302531+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25.541101601.52302531+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2641101601.52302531+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

26.541101601.52302531+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2741101601.52302531+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

27.546101601.52403236+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2846101601.52403236+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

28.546101601.52403236+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2946101601.52403236+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

29.546101601.52403236+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3046101601.52403236+0.008~+0.017

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA Tipo de material de herramienta Carburo
Tolerancia de diámetro m5 Ángulo de chaflán de la punta 30°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico