(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas de vástago cónico HSS - Brocas de cobalto, TD

Brocas de vástago cónico HSS - Brocas de cobalto, TD
  • Descuento por volumen

Una amplia variedad de mangos están disponibles. Utiliza material MCo (acero cobalto de alta velocidad). Artículo oxidado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TDT2X0145
TDT2X0150
TDT2X0155
TDT2X0160
TDT2X0165
TDT2X0170
TDT2X0175
TDT2X0180
TDT2X0185
TDT2X0190
TDT2X0195
TDT2X0200
TDT2X0205
TDT2X0210
TDT2X0215
TDT2X0220
TDT2X0225
TDT2X0230
TDT3X0235
TDT3X0240
TDT3X0245
TDT3X0250
TDT3X0255
TDT3X0260
TDT3X0265
TDT3X0270
TDT3X0275
TDT3X0280
TDT3X0285
TDT3X0290
TDT3X0295
TDT3X0300
TDT3X0305
TDT3X0310
TDT3X0315
TDT3X0320
TDT4X0325
TDT4X0330
TDT4X0335
TDT4X0340
TDT4X0345
TDT4X0350
TDT4X0355
TDT4X0360
TDT4X0365
TDT4X0370
TDT4X0375
TDT4X0380
TDT4X0385
TDT4X0390
TDT4X0395
TDT4X0400
TDT4X0405
TDT4X0410
TDT4X0415
TDT4X0420
TDT4X0425
TDT4X0430
TDT4X0435
TDT4X0440
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro del taladro) D
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Longitud total L
(mm)
Estándares de vástago
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14.5122222MT2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15125225MT2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15.5128228MT2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16130230MT2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16.5132232MT2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17135235MT2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17.5140240MT2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

18140240MT2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

18.5145245MT2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19145245MT2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19.5150250MT2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20150250MT2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20.5155255MT2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21155255MT2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21.5160260MT2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

22160260MT2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

22.5165260MT2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

23165265MT2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

23.5165285MT3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24165285MT3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24.5165285MT3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25165285MT3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25.5165285MT3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

26165285MT3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

26.5170290MT3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

27170290MT3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

27.5175295MT3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

28175295MT3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

28.5180300MT3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

29180300MT3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

29.5185305MT3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30185305MT3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30.5190310MT3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

31190310MT3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

31.5195315MT3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

32195315MT3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

32.5200345MT4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

33200345MT4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

33.5205350MT4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

34205350MT4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

34.5205350MT4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35205350MT4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

35.5210355MT4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

36210355MT4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

36.5210355MT4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

37210355MT4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

37.5215360MT4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

38215360MT4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

38.5215360MT4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

39215360MT4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

39.5220365MT4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40220365MT4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40.5220365MT4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

41220365MT4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

41.5225370MT4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

42225370MT4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

42.5225370MT4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

43225370MT4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

43.5230375MT4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

44230375MT4

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Con / sin orificio de aceite NA
ángulo de la punta(°) 118 Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Tratamiento de superficies Oxidante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico