(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

SCE4A Radio ultrafuerte, 4 flautas, recubierto OK

SCE4A Radio ultrafuerte, 4 flautas, recubierto OK
  • Descuento por volumen

Una fresa de extremo de tipo multifunción que es capaz de fresar ranuras y fresas laterales, así como perfilar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCE4A040R05
SCE4A040R10
SCE4A060R05
SCE4A060R10
SCE4A060R15
SCE4A080R05
SCE4A080R10
SCE4A080R20
SCE4A100R05
SCE4A100R10
SCE4A100R20
SCE4A120R05
SCE4A120R10
SCE4A120R20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40.5870615
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

41870615
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60.51280622
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

611280622
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61.51280622
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.51690828
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

811690828
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

821690828
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.5201001035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101201001035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102201001035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

120.5241101242
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

121241101242
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

122241101242

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo radio
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Revestimiento OK recubierto Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) -0.03~-0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico