(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo SCD2A con esquina R, 2 flautas, recubierto OK

Fresa de extremo SCD2A con esquina R, 2 flautas, recubierto OK
  • Descuento por volumen

La adopción de un vástago largo permite redondear esquinas en secciones profundas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCD2A040R02
SCD2A040R05
SCD2A040R10
SCD2A060R02
SCD2A060R05
SCD2A060R10
SCD2A080R05
SCD2A080R10
SCD2A080R15
SCD2A080R20
SCD2A100R05
SCD2A100R10
SCD2A100R15
SCD2A100R20
SCD2A120R05
SCD2A120R10
SCD2A120R15
SCD2A120R20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40.212706
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40.512706
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4112706
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60.220806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60.520806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6120806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.525908
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8125908
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

81.525908
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8225908
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.53010010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1013010010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.53010010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1023010010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

120.53611012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1213611012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

121.53611012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1223611012

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Numero de flautas(hoja) 2 Tipo radio
Aplicación de mecanizado Avión / Ranura Revestimiento OK recubierto Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) -0.03~-0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico