(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SBD2LA Fresa de extremo de bola larga, 2 flautas, recubierta OK (Números de pieza)

SBD2LA Fresa de extremo de bola larga, 2 flautas, recubierta OK
  • Descuento por volumen

La adopción de un vástago largo permite una amplia gama de mecanizado de moldes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SBD2LA020
SBD2LA030
SBD2LA040
SBD2LA060
SBD2LA080
SBD2LA100
SBD2LA120
SBD2LA160
SBD2LA200
SBD2LA250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12801462
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.53801663
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24802164
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

315105-66
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

420125-88
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

525150-1010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

625170-1212
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

840210-1616
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1050230-2020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.560230-2525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento OK recubierto Aplicación de mecanizado Superficie curva / Grabado / R Groove Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) -0.03~-0.01
Ángulo de torsión 30°R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico