(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

SBD2L Fresa de extremo de bola larga, 2 flautas, sin revestimiento

SBD2L Fresa de extremo de bola larga, 2 flautas, sin revestimiento
  • Descuento por volumen

La adopción de un vástago largo permite una amplia gama de mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SBD2L020
SBD2L030
SBD2L040
SBD2L060
SBD2L080
SBD2L100
SBD2L120
SBD2L160
SBD2L200
SBD2L250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12801462
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.53801663
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24802164
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

315105-66
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

420125-88
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

525150-1010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

625170-1212
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

840210-1616
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1050230-2020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.560230-2525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Superficie curva / Grabado / R Groove Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) -0.03~-0.01
Ángulo de torsión 30°R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico