(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SBD2 Molino de extremo de bola, 2 flautas, sin revestimiento

SBD2 Molino de extremo de bola, 2 flautas, sin revestimiento
  • Descuento por volumen

Fresa de punta esférica con precisión de radio estándar de ± 10 μm que admite una amplia gama de mecanizado de materiales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SBD2010
SBD2015
SBD2020
SBD2030
SBD2040
SBD2050
SBD2060
SBD2070
SBD2080
SBD2100
SBD2120
SBD2160
SBD2200
SBD2250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.526041
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.7536041.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

167062
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.587063
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

287064
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.5128065
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3128066
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.5139087
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4149088
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5181001010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6221101212
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8301401616
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10381602020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.5551802525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Precisión R(µm) -10~+10 Aplicación de mecanizado Superficie curva / Grabado / R Groove
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) -0.03~-0.01 Ángulo de torsión 30°R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico