(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

SPSEE3A SP Series High Helix End Mill 3-Flauta OK Recubierto

SPSEE3A SP Series High Helix End Mill 3-Flauta OK Recubierto
  • Descuento por volumen

Un molino de extremo de alta torsión de 3 flautas y multiuso con soporte desde mecanizado en bruto hasta mecanizado de acabado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPSEE3A030
SPSEE3A040
SPSEE3A050
SPSEE3A060
SPSEE3A100
SPSEE3A120
SPSEE3A140
SPSEE3A160
SPSEE3A180
SPSEE3A200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412645
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

515650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

615650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251070
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12301275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14341290
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16361690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

184016100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

204520105

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Alta helicoidal
Revestimiento OK recubierto Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Avellanado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico