(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de punta cuadrada serie SPSED2A SP, 2 flautas, recubierta correctamente

Fresa de punta cuadrada serie SPSED2A SP, 2 flautas, recubierta correctamente
  • Descuento por volumen

Fresa con recubrimiento OK de 2 flautas que se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones de mecanizado, desde materias primas hasta acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPSED2A010
SPSED2A015
SPSED2A020
SPSED2A025
SPSED2A030
SPSED2A040
SPSED2A050
SPSED2A060
SPSED2A080
SPSED2A100
SPSED2A120
SPSED2A140
SPSED2A150
SPSED2A160
SPSED2A180
SPSED2A200
SPSED2A220
SPSED2A250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.5445
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.54445
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26445
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.58445
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

310645
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

412645
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

515650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

818860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10221070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12251275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14321690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15321690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16321690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

184020105
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

204020105
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

224020120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

254525120

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento OK recubierto Aplicación de mecanizado Avión / Ranura Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico