(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

SHE6LH Fresa de extremo cuadrado duro de vástago largo, 6 flautas, OK Recubierto duro

SHE6LH Fresa de extremo cuadrado duro de vástago largo, 6 flautas, OK Recubierto duro
  • Descuento por volumen

Tipo de vástago largo que permite el mecanizado en secciones profundas. Logra el mecanizado de acero endurecido hasta 65 HRC debido al revestimiento duro OK.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SHE6LH060
SHE6LH080
SHE6LH100
SHE6LH120
SHE6LH160
SHE6LH200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

615680
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

820890
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102510100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

123012110
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

164016140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

204520150

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 6 Tipo Cuadrado
Revestimiento OK-H (duro) recubierto Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Avellanado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico