(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo cuadrado duro de vástago regular SHE, 6 flautas, OK con recubrimiento duro

Molino de extremo cuadrado duro de vástago regular SHE, 6 flautas, OK con recubrimiento duro
  • Descuento por volumen

El exclusivo tipo de cuchilla y el revestimiento duro OK permiten el mecanizado a alta velocidad de materiales de alta dureza de hasta 65 HRC.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SHE6H060
SHE6H080
SHE6H100
SHE6H120
SHE6H160
SHE6H200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

615650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

820860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12301275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16361690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

204520105

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 6 Tipo Cuadrado
Revestimiento OK-H (duro) recubierto Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Avellanado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico