(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SEE4TL Fresa inversa de hélice alta, 4 flautas, sin recubrimiento

SEE4TL Fresa inversa de hélice alta, 4 flautas, sin recubrimiento
  • Descuento por volumen

El diseño de paso inverso permite que la longitud sobresaliente se ajuste libremente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SEE4TL050
SEE4TL070
SEE4TL090
SEE4TL110
SEE4TL140
SEE4TL180
SEE4TL220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

58470
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

712680
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

915890
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

111810100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

142012110
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

182816140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

223220150

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Alta helicoidal
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Avellanado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico