(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

SED4 Fresa de extremo cuadrado, 4 flautas, sin revestimiento

SED4 Fresa de extremo cuadrado, 4 flautas, sin revestimiento
  • Descuento por volumen

Una fresa de extremo con una amplia gama de diámetros de cuchilla que se puede utilizar para mecanizar materiales no ferrosos hasta el acero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SED4020
SED4030
SED4031
SED4032
SED4033
SED4034
SED4035
SED4036
SED4037
SED4038
SED4039
SED4040
SED4041
SED4042
SED4043
SED4044
SED4045
SED4046
SED4047
SED4048
SED4049
SED4050
SED4051
SED4052
SED4053
SED4054
SED4055
SED4056
SED4057
SED4058
SED4059
SED4060
SED4061
SED4062
SED4063
SED4064
SED4065
SED4066
SED4067
SED4068
SED4069
SED4070
SED4071
SED4072
SED4073
SED4074
SED4075
SED4076
SED4077
SED4078
SED4079
SED4080
SED4081
SED4082
SED4083
SED4084
SED4085
SED4086
SED4087
SED4088
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

26445
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

310645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.110645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.210645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.310645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.410645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.510645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.612645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.712645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.812645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.912645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.112645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.212645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.312645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.412645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.512645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.615650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.715650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.815650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.915650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

515650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.115650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.215650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.315650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.415650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.515650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.615650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.715650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.815650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.915650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

615650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.118860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.218860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.318860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.418860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.518860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.618860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.718860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.818860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.918860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

718860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.118860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.218860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.318860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.418860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.518860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.618860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.718860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.818860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.918860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

818860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.1221070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.2221070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.3221070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.4221070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.5221070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.6221070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.7221070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.8221070

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Avión / Lado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico