(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SED2MA Fresa de punta cuadrada mediana, 2 flautas, recubierta OK

SED2MA Fresa de punta cuadrada mediana, 2 flautas, recubierta OK
  • Descuento por volumen

Un molino de extremo revestido OK de 2 flautas con flautas semi-largas que permiten su uso en trabajos de mecanizado ligeramente más profundos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SED2MA010
SED2MA020
SED2MA030
SED2MA040
SED2MA050
SED2MA060
SED2MA080
SED2MA100
SED2MA120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14445
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

28445
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

312645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

416645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

520650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

622650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

824860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10301070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12361275

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento OK recubierto Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico