(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SED2M Fresa de punta cuadrada mediana, 2 flautas, sin revestimiento

SED2M Fresa de punta cuadrada mediana, 2 flautas, sin revestimiento
  • Descuento por volumen

Un molino de extremo revestido OK de 2 flautas con flautas semi-largas que permiten su uso en trabajos de mecanizado ligeramente más profundos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SED2M010
SED2M020
SED2M030
SED2M040
SED2M050
SED2M060
SED2M080
SED2M100
SED2M120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14445
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

28445
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

312645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

416645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

520650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

622650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

824860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10301070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12361275

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico