(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo cuadrado SED2, 2 flautas, sin revestimiento (Números de pieza)

Fresa de extremo cuadrado SED2, 2 flautas, sin revestimiento
  • Descuento por volumen

Una fresa de extremo con una amplia gama de diámetros de cuchilla que se puede utilizar para mecanizar materiales no ferrosos hasta el acero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SED2094
SED2095
SED2096
SED2097
SED2098
SED2099
SED2100
SED2101
SED2102
SED2103
SED2104
SED2105
SED2106
SED2107
SED2108
SED2109
SED2110
SED2111
SED2112
SED2113
SED2114
SED2115
SED2116
SED2117
SED2118
SED2119
SED2120
SED2130
SED2140
SED2150
SED2160
SED2170
SED2180
SED2190
SED2200
SED2220
SED2250
SED2300
SED2320
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.4221070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.5221070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.6221070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.7221070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.8221070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.9221070
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10221070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.1251275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.2251275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.3251275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.4251275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.5251275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.6251275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.7251275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.8251275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.9251275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11251275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.1251275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.2251275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.3251275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.4251275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.5251275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.6251275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.7251275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.8251275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.9251275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12251275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13321690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14321690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15321690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16321690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

174020105
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

184020105
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

194020105
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

204020105
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

224020120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

254525120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

305532130
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

325532130

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico