(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo cuadrado SAD2D para aluminio, 2 flautas, recubierto con DLC puro

Molino de extremo cuadrado SAD2D para aluminio, 2 flautas, recubierto con DLC puro
  • Descuento por volumen

El efecto de prevención de soldadura del recubrimiento DLC puro proporciona una vida útil asombrosamente larga.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SAD2D010
SAD2D015
SAD2D030
SAD2D040
SAD2D050
SAD2D060
SAD2D080
SAD2D100
SAD2D120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13445
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.54.5445
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

310645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

412645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

515650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

618650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

824860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10281070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12321275

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento DLC Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico