(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo cuadrado SAD2 para aluminio, 2 flautas, sin revestimiento

Fresa de extremo cuadrado SAD2 para aluminio, 2 flautas, sin revestimiento
  • Descuento por volumen

Endmill para aluminio con esquinas afiladas y una cuchilla para aluminio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SAD2010
SAD2015
SAD2020
SAD2030
SAD2040
SAD2050
SAD2060
SAD2080
SAD2100
SAD2120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13445
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.54.5445
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

26445
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

310645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

412645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

515650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

618650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

824860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10281070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12321275

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico