(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

BPD4L Fresa de punta cuadrada larga soldada, 4 flautas, sin revestimiento

BPD4L Fresa de punta cuadrada larga soldada, 4 flautas, sin revestimiento
  • Descuento por volumen

La punta de partículas ultrafinas (Z-10) permite un amplio rango de mecanizado desde hierro fundido hasta acero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BPD4L200F
BPD4L250F
BPD4L300F
BPD4L320F
BPD4L350F
BPD4L400F
BPD4L450F
BPD4L500F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

205520140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

257025170
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

308532200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

328532200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

358532200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4010032215
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4510042215
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5012542240

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Avión / Lado Forma de punta de cuchilla Plano C
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico