(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

BED2L Fresa de punta cuadrada larga soldada, 2 flautas, sin recubrimiento

BED2L Fresa de punta cuadrada larga soldada, 2 flautas, sin recubrimiento
  • Descuento por volumen

La punta de partículas ultrafinas (Z-10) permite un amplio rango de mecanizado desde hierro fundido hasta acero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BED2L200F
BED2L250F
BED2L300F
BED2L320F
BED2L350F
BED2L400F
BED2L450F
BED2L500F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

205520140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

257025170
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

308532200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

328532200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

358532200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4010032215
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4510042215
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5012542240

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Avión / Ranura Forma de punta de cuchilla Plano C
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico