(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

BED2 Fresa de punta cuadrada soldada, 2 flautas, sin recubrimiento

BED2 Fresa de punta cuadrada soldada, 2 flautas, sin recubrimiento
  • Descuento por volumen

La punta de partículas ultrafinas (Z-10) permite un amplio rango de mecanizado desde hierro fundido hasta acero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BED2F200
BED2F220
BED2F250
BED2F280
BED2F300
BED2F320
BED2F350
BED2F400
BED2F450
BED2F500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

203220115
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

223220115
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

254025140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

284025140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

305032150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

325032150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

355032150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

405032150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

456342160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

506342160

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Avión / Ranura Forma de punta de cuchilla Plano C
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico