(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Escala manual, placa de escala de superficie plana, para fines que no sean prueba de transacción

Escala manual, placa de escala de superficie plana, para fines que no sean prueba de transacción
  • Descuento por volumen

Una escala de resorte de cara recta con placa de escala plana fácil de leer y tornillo de ajuste de punto cero fácilmente agarrado.
[Caracteristicas]
· Como tiene una superficie plana, la escala y el índice se alinean perfectamente.
· Cuerpo principal / placa de escala: aluminio, mango / gancho: hierro.
· Tornillo de ajuste / borde del plano de escala: resina ABS (74451, 52, 53, 59, 93, 60, 99).
· Tornillo de ajuste / Borde del plano de escala: zinc fundido a presión (74461, 87, 88).
[Aplicaciones]
· Ideal para medir varios pesos, como parcelas / dentro de fábricas / obras de arte, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

74452

Número de Parte
74452
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumentos de pesaje Tipo Cuerpo principal Capacidad(g) 1000
Pantalla mínima(g) 10 Función a prueba de polvo e impermeable. Ninguno Número de intervalos de escala 96
Tamaño del cuerpo principal(mm) 290×30×25 Tolerancia de funcionamiento (1/2 o menos de capacidad)(g) ±10 Tolerancia de funcionamiento (1/2 o más de capacidad)(g) ±20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico