(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro digital de mano - infrarrojo con puntero láser

Termómetro digital de mano - infrarrojo con puntero láser
  • Descuento por volumen

Un termómetro de radiación que permite medir la temperatura sin hacer contacto.
[Caracteristicas]
· Un tipo sin contacto que es seguro e higiénico.
· La ubicación de la medición se puede ver de un vistazo.
· El puntero láser aclara el punto de medición desde ubicaciones distantes.
· Se puede encontrar el centro del círculo del rango de medición (en realidad, aproximadamente a 2 cm del centro).
[Aplicaciones]
· Conveniente para varias mediciones de temperatura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
73010
73014
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición de temperatura
(°C)
Tipo Precisión de la medición 1 escala
(°C)
Tasa de radiación Duración de la batería Masa
(g)
Apagado automático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60~500-0 a 500°C: ± 2% o ± 2°C (use el valor más alto)/-60 a 0°C: ± 2°C + Temperatura de visualización x 0.05°C-0,95 (fijo)El tiempo de funcionamiento continuo es de 14 horas.240Después de 15 segundos en estado no operativo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60~625Tipo de emisividad variable0 a 625°C: ± 2% o ± 2°C (use el valor más alto)/-60 a 0°C: ± 2°C + Temperatura de visualización x 0.05°C1Ajustable de 0.1 a 1 (la configuración inicial es 0.95)El tiempo de uso continuo es de aproximadamente 14 horas.245Después de 60 segundos en estado no operativo

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Termómetro de radiación Pantalla mínima de temperatura(°C) -9.9 a 199.9: 0.1 / De lo contrario: 1 Rango de temperatura de funcionamiento(°C) 0–50
Fuente de alimentación Pilas alcalinas AAA x 2 (incluidas para pruebas) Longitud de onda láser(N•m) 635~660 Especificación Dentro de 1 mW (JIS clase 2)
Tamaño del cuerpo principal(mm) 185×46×143

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico