(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Termómetro-higrómetro - gris claro, serie Q

Termómetro-higrómetro - gris claro, serie Q
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Mide la temperatura y la humedad simultáneamente y es útil para la gestión de la salud y el ahorro de energía.
· Hay varios tamaños disponibles, desde un modelo grande con pantalla fácilmente visible hasta uno compacto que ahorra espacio de instalación.
[Aplicaciones]
· Para la gestión de temperatura / humedad de hogares, aulas y oficinas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
70497
70499
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Tamaño del cuerpo principal
(mm)
Masa
(g)
Características
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Redondoφ120×3395-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de 6.5 cm-50Para la gestión de temperatura / humedad de hogares, aulas y oficinas.

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Termo higrómetro Rango de medición de temperatura(°C) -30~50 Función a prueba de goteo e impermeable NA
Rango de humedad medido(%RH) 10–90 Precisión (temperatura)(°C) -20 a 40: ± 2 / Otro: ± 4 Precisión (Humedad) 35-75% ± 5% / De lo contrario ± 10%
Color Gris claro 1 escala: temperatura(°C) 2 1 escala: humedad(%) 5
Material Cuerpo principal, cubierta de placa de escala: resina de poliestireno, placa de escala: hierro, aguja: aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico