(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perforadora pequeña DP2250R

Perforadora pequeña DP2250R
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: taladradora de banco
· Fuente de alimentación (v): Monofásico 100
· Mesa de trabajo (mm): 172 × 188
· Capacidad de perforación: Carpintería (mm): 1–10
· Capacidad de perforación: metalurgia (mm): 1 to 6.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DP2250R

Número de Parte
DP2250R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Taladradadora de escritorio Fuente de alimentación(V) Monofásico 100 Mesa de trabajo(mm) 172×188
Chuck distancia(mm) 150 (distancia del portabrocas a la mesa de trabajo) Husillo cónico JT-1 Velocidad de rotación(min-1) 3200~6200
Frecuencia nominal(Hz) 50/60 Consumo nominal de energía(W) 200 Peso muerto(g) 7000
Dimensiones de la superficie de instalación(mm) W180×D255 Dimensiones del cuerpo principal(mm) 180×275×410 Capacidad de perforación: carpintería(mm) 1–10
Capacidad de perforación: metalmecánica(mm) 1~6.5 Contenidos del paquete Perforadora pequeña DP-2250R / Portabrocas / Llave portabrocas / Vise / Juego completo de accesorios de fijación / Herramienta estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DP2250R de la serie Perforadora pequeña DP2250R.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico