(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de resistencia de aislamiento digital MT-2401/MT-2402

Medidor de resistencia de aislamiento digital MT-2401/MT-2402
  • Descuento por volumen

Gran pantalla LCD y gráfico de barras. Tipo digital de 3 clasificaciones. Estuche de transporte incluido. Con función de memoria. Viene con función de retención de datos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT-2401

Número de Parte
MT-2401
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor digital de resistencia de aislamiento voltaje de corriente alterna(V) 300/600 Medida de voltaje nominal(V/MΩ) 250/500/1000
Ancho(mm) 160 Profundidad(mm) 43 Altura(mm) 100
Comprobación de conductividad 400 Ω (resolución: 0.1 Ω) Fuente de alimentación DC12V(AA1.5VX8) Código JAN 4986702101244
Masa(g) Aproximadamente 700 Rango de medición 4/40/400/2000MΩ(250V)4/40/400/2000MΩ(500V)4/40/400/2000MΩ(1000V) Resolución 1/10/100 kΩ/1 MΩ (250 V) 1/10/100 kΩ/1 MΩ (500 V) 1/10/100 kΩ/1 MΩ (1000 V)
Exactitud 4 ~ 400MΩ: ± (3.5% + 8dgt)/2000MΩ: ± (5.0% + 8dgt) Características Gran pantalla LCD y gráfico de barras. Tipo de clasificación digital 3. Con estuche de transporte. Función de memoria incluida. Con función de retención de datos Accesorio Línea de prueba de conexión a tierra x 1 juego, estuche rígido, solo 3x8 (cuerpo incorporado), manual del usuario

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico