(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinza amperimétrica digital AC/DC MT-120

Pinza amperimétrica digital AC/DC MT-120
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Pinza amperimétrica digital (Para medición de corriente alterna/continua)
· Ancho (mm): 62
· Profundidad (mm): 36
· Altura (mm): 210
· voltaje CC (v): 600

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT-120

Número de Parte
MT-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de pinza digital (para medición de corriente CA / CC) Voltaje DC(V) 600 voltaje de corriente alterna(V) 600
Corriente continua(A) 600 Corriente alterna(A) 600 Resistencia(Ω) 1000
Ancho(mm) 62 Profundidad(mm) 36 Altura(mm) 210
Entorno operativo 0-40°C 80% HR o menos (Sin embargo, no debe haber condensación) Entorno de almacenamiento -10 a 50°C 80% HR o menos (pero no sujeto a condensación) Estándares de seguridad IEC61010/CATⅢ600V
Muestreo Aproximadamente 3 veces / seg. Fuente de alimentación Pilas AAA x 2: el tiempo de uso continuo es de aproximadamente 50 horas (cuando se usan pilas alcalinas) Monitor Cuenta máxima 6.200 Altura de caracteres 10 mm
Medición del diámetro del conductor Máximo ø25 mm Código JAN 4986702101411 Masa(g) Aproximadamente 270 (baterías incluidas)
Método de funcionamiento Método Integral Doble Rango DCA 60 A/600 A (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). Resolución DCA 0.01 A/0.1 A (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo).
Exactitud DCA ± (2% + 5dgt)/± (3% + 5dgt) (consulte las pestañas en los dibujos de esquema para obtener más detalles) Rango ACA 60 A/600 A (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). Resolución ACA 0.01 A/0.1 A (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo).
Exactitud ACA ± (2% + 5dgt)/± (3% + 5dgt) (consulte las pestañas en los dibujos de esquema para obtener más detalles) Rango VAC 600 V (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). Resolución VAC 0.1 V (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo).
Precisión de VAC ± (1.2% + 5dgt) (consulte las pestañas en los dibujos de esquema para obtener más detalles) Rango VDC 600 V (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). Resolución VDC 0.1 V (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo).
Precisión de VDC ± (1% + 2dgt) (consulte las pestañas en los dibujos de esquema para obtener más detalles) Rango de resistencia 1000 Ω (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). Resolución de resistencia 0.1 Ω (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo).
Precisión de resistencia ± (1% + 2dgt) (consulte las pestañas en los dibujos de esquema para obtener más detalles) Cambio de rango Alcance automático Apagado automático Aproximadamente 30 minutos después de la operación final
Características Modelo de medición de valor RMS verdadero. AC/DC 600 A, voltaje, resistencia, con rango de conducción. Retención de datos, con función de retención de pico, con luz de fondo conveniente para la medición en lugares oscuros. Óptimo para la medición del sistema eléctrico de automóviles HV/EV. Accesorio Estuche para transporte, cables de prueba, instrucciones y batería.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MT-120 de la serie Pinza amperimétrica digital AC/DC MT-120.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico