(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pinza amperimétrica digital de corriente alterna MT-600 A

Pinza amperimétrica digital de corriente alterna MT-600 A
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Pinza amperimétrica digital (Para medición de corriente alterna/continua)
· Ancho (mm): 65
· Profundidad (mm): 23
· Altura (mm): 184
· voltaje CC (v): 750

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT-600A

Número de Parte
MT-600A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de pinza digital (para medición de corriente CA / CC) Voltaje DC(V) 750 voltaje de corriente alterna(V) 750
Corriente continua(A) 600 Resistencia(Ω) 300 Ancho(mm) 65
Profundidad(mm) 23 Altura(mm) 184 Comprobación de conductividad Zumbador de conducción <20 Ω
Fuente de alimentación 1.5V(LR-44)X2 Medición del diámetro del conductor Ø máx. 42 mm Código JAN 4986702201951
Masa(g) Aproximadamente 120 Rango ACA 300/600 A (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). Resolución ACA 100 mA (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo).
Exactitud ACA ± 2.0% + 5dgt (consulte las pestañas en los dibujos de esquema para obtener más detalles) Rango VAC 3 V/30 V/300 V/750 V (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). Resolución VAC 1 mV/10 mV/100 mV/1 V (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo).
Precisión de VAC ± 2.0% + 4dgt (consulte las pestañas en los dibujos de esquema para obtener más detalles) Rango VDC 300 mV/3 V/30 V/300 V/750 V (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). Resolución VDC 100 μV/1 mV/10 mV/100 mV/1 V (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo).
Precisión de VDC ± 1.5% + 2dgt (consulte las pestañas en los dibujos de esquema para obtener más detalles) Rango de resistencia 300 Ω (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). Resolución de resistencia 0.1 Ω (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo).
Precisión de resistencia ± 2.0% + 4dgt (consulte las pestañas en los dibujos de esquema para obtener más detalles) Características Para abrazaderas de doble puerta que son fáciles de atrapar. Tiene un gráfico de barras de 3,200 recuentos, un voltímetro de CA / CC y un timbre de conducción y una función de retención de datos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MT-600A de la serie Pinza amperimétrica digital de corriente alterna MT-600 A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico