(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Pinza amperimétrica digital (Para medición de corriente alterna/continua)
· Ancho (mm): 48
· Profundidad (mm): 33
· Altura (mm): 175
· voltaje CC (v): 500
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Modelo del Producto | Medidor de pinza digital (para medición de corriente CA / CC) | Voltaje DC(V) | 500 | voltaje de corriente alterna(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Corriente continua(A) | 400 | Resistencia(Ω) | 40M | Ancho(mm) | 48 |
Profundidad(mm) | 33 | Altura(mm) | 175 | Comprobación de conductividad | 400 Ω / zumbador conductivo <50 Ω |
Fuente de alimentación | 1.5V(UM-4)X2 | Medición del diámetro del conductor | Ø máx.25 mm | Código JAN | 4986702101138 |
Masa(g) | Aproximadamente 150 | Rango ACA | 400 A (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). | Resolución ACA | 100 mA (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). |
Exactitud ACA | ± 4.0% + 5dgt (consulte las pestañas en los dibujos de contorno para más detalles) | Rango VAC | 4 V/40 V/450 V/500 V (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). | Resolución VAC | 1 mV / 10 mV / 100 mV / 1 V (Consulte la pestaña Dibujo del esquema para obtener más información) |
Precisión de VAC | ± 2.0% + 5dgt/± 2.0% + 2dgt/± 2.0% + 5dgt/± 2.0% + 5dgt (consulte las pestañas en los dibujos de esquema para obtener más detalles) | Rango VDC | 400 mV/4 V/40 V/450 V/500 V (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). | Resolución VDC | 100 μV/1 mV/10 mV/100 mV/1 V (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). |
Precisión de VDC | ± 1.3% + 2dgt/± 1.3% + 2dgt/± 1.3% + 2dgt/± 1.3% + 2dgt/± 1.3% + 2dgt (consulte las pestañas en los dibujos de esquema para más detalles) | Rango de resistencia | 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). | Resolución de resistencia | 0.1 Ω/1 Ω/10 Ω/100 Ω/1 kΩ/10 kΩ (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). |
Precisión de resistencia | ± 2.0% + 4dgt/± 2.0% + 2dgt/± 2.0% + 4dgt (consulte las pestañas en los dibujos de esquema para más detalles) | Características | Con función de prueba pequeña y ligera. Mide de 100 mA a 400 A, mide voltaje y resistencia CA / CC, con función de verificación de conductividad |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente