(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor digital múltiple MT-4510

Medidor digital múltiple MT-4510
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: probador digital
· Ancho (mm): 98
· Profundidad (mm): 39
· Altura (mm): 177
· voltaje CC (v): 400 mV/4 V/40 V/400 V/1000 V

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT-4510

Número de Parte
MT-4510
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Probador digital Voltaje DC(V) 400 mV/4 V/40 V/400 V/1000 V voltaje de corriente alterna(V) 400 mV/4 V/40 V/400 V/750 V
Corriente continua(A) 400μA/4000μA/40 mA/400 mA/4 A/10 A Corriente alterna(A) 400μA/4000μA/40 mA/400 mA/4 A/10 A Ancho(mm) 98
Profundidad(mm) 39 Altura(mm) 177 Banda de frecuencia 9.999 Hz ~ 10 MHz
Capacidad 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF Ω 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ Fuente de alimentación 006P(9V)X1
Código JAN 4986702202033 Masa(g) Aproximadamente 300 Accesorio Cable de prueba, batería, manual

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MT-4510 de la serie Medidor digital múltiple MT-4510.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico